250,11 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Natychmiast dostępne (>50Szt.)
- Kształt obudowy
- Ø 18 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4…20 mA
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
- Materiał obudowy
-
Mosiądz, niklowane
PBT - Materiał powierzchni aktywnej
- Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
- Zasięg
- 30...350 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Powtarzalność
- ± 0.15 % FS
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04