BMF00F9
Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C
Kod produktu:
BMF 243K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BMF00P7
BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3
- Kształt wpustu
- Kanałek typu C
- Wymiary
- 24 x 3 x 3.75 mm
- Zasada działania
- Czujnik pola magnetycznego
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR, 0.3 m
- Zastosowanie
- Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nie nadaje się do typoszeregu Festo ADVC i AEVC)
- Szczegóły instalacji
- montaż od góry w rowku typu C
- Materiał obudowy
- PA 12
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 3000 Hz
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04