BMF00E4
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kod produktu:
BMF 255K-N-06-EEX
- Kształt wpustu
- Kanałek typu T
- Wymiary
- 25 x 5 x 5.1 mm
- Zasada działania
- Czujnik pola magnetycznego
- Przewód
- PVC, 6 m
- Zastosowanie
- Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
- Szczegóły instalacji
- możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
- Materiał obudowy
- PA
- Interfejs
- NAMUR
- Częstotliwość przełączania
- 2000 Hz
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
ATEX
IECEx
WEEE - Kategoria przeciwwybuchowa Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04