BMF0062

Dostępny

Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków

Kod produktu:

BMF 305K-R-PS-F-3-03

Ładowanie...
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania
Kontaktron
Przewód
PVC, 3 m
Zastosowanie
Większe elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji
Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy
LCP
Wyjście przełączające
Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Kątowniki mocujące do czujników pola magnetycznego

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04