BMF0063
Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków
Kod produktu:
BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
- Kształt wpustu
- variabel
- Wymiary
- 33.5 x 5 x 10.5 mm
- Zasada działania
- Kontaktron
- Przyłącze
- M8x1-Męski, 3-stykowe
- Przewód
- PUR, 0.2 m
- Zastosowanie
- Większe elementy wykonawcze
- Szczegóły instalacji
- Kątownik mocujący BMF 305-HW*
- Materiał obudowy
- LCP
- Wyjście przełączające
- Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 1000 Hz
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04