BMF000A
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Kod produktu:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wymiary
- Ø 6.5 x 30 mm
- Zasada działania
- Czujnik pola magnetycznego
- Przyłącze
- M8x1-Męski, 3-stykowe
- Przewód
- PUR, 0.3 m
- Materiał obudowy
- Mosiądz, niklowane
- Wyjście przełączające
- NPN, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 10000 Hz
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04