- Kształt wpustu
- Kanałek typu C
- Wymiary
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Zasada działania
- Czujnik pola magnetycznego
- Przyłącze
- M8x1-Męski, 4-stykowe
- Przewód
- PUR, 0.3 m
- Zastosowanie
- Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
- Szczegóły instalacji
- montaż od góry w rowku typu C
- Funkcja uczenia
- 8 punktów przełączających
- Materiał obudowy
- PA 12
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 15 Hz
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04