Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BML0394

Enkodery z sygnałem absolutnym

Kod produktu:

BML-S1H2-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Ładowanie...
Wymiary
14 x 13 x 40 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 12-stykowe, 0.3 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium
Interfejs
SSI;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Zakres pomiarowy
256 mm
Rozdzielczość
0.9765625 µm
Odległość odczytu
0.01...0.35 mm
Maks. nieliniowość
±7 µm
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Procedura
poprzecznie do elementu wymiarowego
Interfejs
Binarnie
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Electrical Accessories

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław