BSI0004

Dostępny

S-BSI R11

Kod produktu:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Ładowanie...
Zasada pomiaru
System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
0...360°
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Interfejs
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Rozdzielczość
≤ 0.01 °
Dokładność
±0.1 % FS min. 0.1 °
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M8x1
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław