- Zasada pomiaru
- MEMS
- Osie pomiarowe
- 1
- Zakres pomiarowy
- -90...90°
- Napięcie robocze Ub
- 12...30 VDC
- Interfejs
- Analogowy, napięcie 0…10 V
- Rozdzielczość
- ≤ 0.01 °
- Dokładność
- ±0.2°
- Przyłącze
- Łącznik wtykowy, M12x1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Temperatura otoczenia
- -40...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE - Tekst dodatkowy
- Możliwe centrowanie na 360° w pozycji pionowej
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01