BSP001K
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Kod produktu:
BSP B100-EV002-D01A0B-S4
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BSP00Y8
BSP B100-EV009-P00S2B-S4
- Zakres pomiarowy
- 0...100 bar
- Dokładność
- ±0.5 % FSO BFSL
- Przekroczone ciśnienie
- 200 bar
- Ciśnienie rozrywające
- 300.00 bar
- Napięcie robocze Ub
- 18...36 VDC
- Wyjście przełączające
- 2x NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Złącze procesowe
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4301)
- Materiał pierścienia uszczelniającego
- FKM
- Materiał obudowy
- PA PA 6.6
- Temperatura czynnika
- -25...125 °C
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02