Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m
- Wersja
- Oświetlenie liniowe
- Wymiary
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Pobór prądu maks.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Tryb pracy
-
Normalny
Boost - Wejścia cyfrowe
- Wyzwalanie
- Materiał
- Aluminium Anodowane, czarny Szkło
- Powierzchnia oświetlacza
- 80 x 10 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Długość fali
- 617 nm
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
- CE
- Stopień ochrony
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35