BAM01UU

Tuleje montażowe z funkcją positive-stop

Kod produktu:

BAM MC-XA-020-D18,0-2-FS/W

Ładowanie...
Zastosowanie
do czujników Ø18 mm
do czujników M18
od długości mocowania 36 mm
Materiał
Mosiądz z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 30 x 35 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01