BAM012J

Dostępny

Uchwyty do systemów RFID

Kod produktu:

BIS Z-HG-002

Ładowanie...
Zasada działania
Uchwyt
Zastosowanie
Mocowanie do głowic do odczytu/zapisu o średnicy 18 mm
Materiał
POM czarny
Wymiary
Ø 40 x 125 mm
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-92
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław