BAM00UM

Dostępny

Reflektory i folie refleksyjne

Kod produktu:

BOS R-12

Ładowanie...
Wersja
Narożnik kostki 0.9 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
do optoelektronicznej laserowej fotokomórki refleksyjnej
Seria
Prostopadłościan
2 otwory montażowe
Wymiary
14 x 23 x 4.9 mm
Powierzchnia aktywna
1.7 cm²
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Rodzaj światła
Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego
Szczegóły instalacji
Klejenie
Śruba M1.5
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01