BAE002F

Zaprzestano produkcji

Konwertery sygnału

Kod produktu:

BOS S-C02

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Funkcja
Licznik części (1 Imp. na część)
Część (1 Imp. pro x część)
Wzmacniacz przełączania do 400 mA
Przerzutnik (przycisk wł./wył.)
Inwerter przełączania (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
NPN
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Przyłącze czujnika
M12x1-Żeński, 4-stykowe
Materiał obudowy
PBT PA
Wymiary
Ø 20 x 60 mm
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław