Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Funkcja
-
Przemiennik częstotliwości do 1 kHz
Wzmacniacz przełączania do 400 mA - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Wejścia cyfrowe
- NPN
- Przyłącze
- Łącznik wtykowy, M12x1
- Przyłącze czujnika
- M12x1-Żeński, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PBT PA
- Wymiary
- Ø 20 x 60 mm
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90