BIS0011

Dostępny

Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)

Kod produktu:

BIS C-122-04/L

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
Ø 10 x 4.5 mm
Kształt anteny
okrągły
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
511 Byte
Temperatura przechowywania
-30...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Materiał obudowy
Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym
Stopień ochrony
IP68
Montaż
bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Dane pomiarowe

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02