BIS007K

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)

Kod produktu:

BIS C-323/05-S4

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Wymiary
Ø 30 x 70.5 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
M12x1-Męski
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305), Stal nierdzewna (1.4305)
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna

Uchwyty uniwersalne

Uchwyty do systemów RFID

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław