BIS0086
Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)
Kod produktu:
BIS C-350-00,3
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Nazwa grupy produktów
- LF (70/455 kHz)
- Wymiary
- 120 x 60 x 240 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- Pręt
- Przyłącze
- 0.30 m
- Materiał obudowy
- PC
- Temperatura przechowywania
- -20...85 °C
- Temperatura otoczenia
- 0...40 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01