BIS00KY
Procesory RFID LF (70/455 kHz)
Kod produktu:
BIS C-600-007-653-02-KL1
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Nazwa grupy produktów
- LF (70/455 kHz)
- Interfejs
- RS422/RS485 izolowane galwanicznie
- Obsługiwane technologie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 1
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiał obudowy
- ABS
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z głowicą zapisu/odczytu
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Przyłącze
- Listwa zaciskowa, 19-stykowe
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01