BIS00C2
Procesory RFID LF (70/455 kHz)
Kod produktu:
BIS C-622-019-050-03-ST5
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- Nazwa grupy produktów
- LF (70/455 kHz)
- Interfejs
- Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
- Obsługiwane technologie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 2
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiał obudowy
- Aluminium, Odlew ciśnieniowy
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Przyłącze
- 2x Żeński, 12-stykowe Męski, 5-stykowe
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01