BIS00C8

Zaprzestano produkcji

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem

Kod produktu:

BIS L-400-035-002-02-S115

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Zasada działania
Głowica do odczytu
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy
Mosiądz, Interface PBT, niklowane
Interfejs
RS422
Napięcie robocze Ub
19.2...26.4 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Złącze wtykowe do konfekcji

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław