BIS00CR
Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem
Kod produktu:
BIS L-405-033-004-05-MU
- Nazwa grupy produktów
- LF (125 kHz)
- Zasada działania
- Głowica do odczytu
- Wymiary
- 25 x 10 x 50 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- okrągły
- Przyłącze
- 0.50 m, PU
- Materiał obudowy
- ABS, Interface PBT
- Interfejs
- równolegle
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01