BIS0048

Dostępny

Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS M-122-01/A

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 10 x 4.5 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
4 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 14443
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
752 Byte
Temperatura przechowywania
-25...85 °C
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Materiał obudowy
PA 12, PU zalewa
Stopień ochrony
IP67
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02