BIS00YF

Dostępny

Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

Kod produktu:

BIS M-132-03/L

Ładowanie...
Zalecane akcesoria
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 24.9 x 4.8 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Obsługiwane typy nośników danych
DIN ISO 15693
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
112 Byte
Temperatura przechowywania
-40...85 °C
Temperatura otoczenia
-20...85 °C
Materiał obudowy
ABS, czarny
Stopień ochrony
IP68
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Dane pomiarowe

  • Usuwanie

Nakładki ochronne

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław