BIS013A
Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)
Kod produktu:
BIS M-142-15/A-M8-GY
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- Ø 22 x 26 mm
- Kształt anteny
- okrągły
- Numer seryjny UID, tylko do odczytu
- 8 Byte
- Typ pamięci
- FRAM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 131072 Byte
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Materiał obudowy
- Stal, Nośnik danych: PA 12-GF30 szary, powlekane
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Dane pomiarowe
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02