BIS00LJ
Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem
Kod produktu:
BIS M-400-045-002-07-S4
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- Ø 30 x 109.5 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- okrągły
- Obsługiwane typy nośników danych
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Mosiądz, Nakrętki mosiądz niklowany, niklowane
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Dane procesowe wejściowe
- 10 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 10 bytes
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC obsługuje tylko LPS/klasa 2
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Dane pomiarowe
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
![](https://img.youtube.com/vi/HdoZxG5jjq0/default.jpg)
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01