- Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 840…960 MHz
- Wymiary
- 37.2 x 7 x 127 mm
- Typ pamięci
- EEPROM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 512 Bit
- Pamięć EPC, odczyt/zapis
- 96 Bit
- Pamięć TID, tylko do odczytu
- 96 Bit
- Kształt anteny
- Dipol
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Temperatura przechowywania
- -40...85 °C
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Materiał obudowy
- PA 12, GF30
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02