BAE003H
Zasilacze na szynę DIN
Kod produktu:
BAE PS-XA-1W-12-100-003
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wymiary
- 40.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Wersja
- DIN-Rail
- Szczegóły instalacji
- Montaż na szynie DIN
- Materiał obudowy
- Metal
- Przyłącze
- Zacisk, 0.25...4 mm²
- Napięcie wejściowe
- 115/230 VAC automatyczny wybór, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 12 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 10 A
- Stopień ochrony
- IP20
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Temperatura otoczenia
- -35...70 °C
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01