BNI007F

Dostępny

S-BNI SL

Kod produktu:

BNI IOL-801-000-Z036

Ładowanie...
Zasada działania
Lampka kontrolna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. ilość segmentów
3
Przedefiniowane kolory
Żółty
biały
Zielony
Niebieski
Czerwony
Pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Wymiary
60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
5 ms
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna

Wyposażenie mechaniczne

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław