BNI0001
Moduły sieciowe Devicenet
Kod produktu:
BNI DNT-104-000-Z004
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BNI005A
BNI DNT-502-100-Z001
- Interfejs
- Devicenet
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- 7/8"-Męski, 5-stykowe
- Przyłącze (COM 2)
- 7/8"-Żeński, 5-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 4-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ2
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02