BNI007J
Moduły sieciowe Profinet
Kod produktu:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Interfejs
- PROFINET I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- Push-Pull SCRJ, 2-stykowe
- Przyłącze (COM 2)
- Push-Pull SCRJ, 2-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- Push-Pull, 5-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- Push-Pull, 5-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ2
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16.0 A
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- 84.4 x 47 x 185.4 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1
- Klasa portu
- Type A
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02