- Interfejs
- Ethernet/IP
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Wyświetlacz
- tak
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 4-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński, 4-stykowe
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- PPS
- Wymiary
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1.3
- Klasa portu
- Type A
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02