BNI0036
Moduły sieciowe Ethernet/IP
Kod produktu:
BNI EIP-302-100-Z016
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ2
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 9.0 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 9.0 A
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04