BNI006T

Dostępny

Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link

Kod produktu:

BNI IOL-751-V11-K007

Ładowanie...
Wersja
Wtyczka do wysp zaworowych Power Aux
Zastosowanie
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Długość przewodu L
0.6 m
Wyjścia, ilość
16
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Funkcja
Przyłącze 4-styk.
Power Aux przez pin 2
Materiał obudowy
PA
Wymiary
53 x 61 x 12.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP40, stan z połączonymi wtykami
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3.0 ms
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02