BNI0063
Koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link
Kod produktu:
BNI IOL-106-000-Z012
wycofywany z oferty
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x NPN, typ 2
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Wymiary
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 3.0 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 2 bytes
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02