BNI0034

Moduły IO-Link do aplikacji bezpieczeństwa

Kod produktu:

BNI IOL-256-000-Z013

Ładowanie...
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Prąd sumaryczny US, czujnik
4.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
9.0 A
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Interfejs
IO-Link 1.0
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Rozdzielacze Y

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Wyposażenie mechaniczne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Trójniki

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław