BIC0072

Dostępny

Sprzęgła indukcyjne do transmisji IO-Link

Kod produktu:

BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A

Ładowanie...
Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Interfejs
IO-Link 1.1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
PBT
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
Urządzenie + 2.0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Tryb SIO
nie
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Rozdzielacze Y

Uchwyty uniwersalne

Transmisja sygnałów IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Trójniki

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01