BLG0015
Ochrona dłoni
Kod produktu:
BLG 4A-165-19X-030-O01-SX
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Poziom wydajności
- e
- Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Czas reakcji maks.
- 26 ms
- Dopuszczenie / Zgodność
-
Bezpieczeństwo
cULus
CE
WEEE - Zasada działania
- bezkontaktowa (optoelektroniczna)
- Zdolność detekcji
- 30 mm
- Wysokość pola ochronnego (Hp)
- 1650 mm
- Zasięg
- 19 m
- Przyłącze 1
- Nadajnik: M12x1-Męski, A-kodowany
- Przyłącze 2
- Odbiornik: M12x1-Męski
- Wyjście przełączające
- 2x PNP OSSD
- Wymiary
- 32.3 x 1733.3 x 37 mm
- Temperatura otoczenia
- 0...55 °C
- Stopień ochrony
- IP65
- Materiał obudowy
- Aluminium, lakierowany, żółty (RAL 1003)
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04