BCC0FFK

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC W323-0000-10-001-TW0334-020

Ładowanie...
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-100...200 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.