BCC006N
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BKS-S 48-SP1-05
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR odporny na iskry spawalnicze pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC