BCC0FRP

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150

Ładowanie...
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 15 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Złącze wtykowe do konfekcji