BCC0E49
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Interfejs
- NAMUR
- Przewód
- PUR Niebieski, 10 m
- Liczba żył
- 2
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -25...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K