BCC00TY
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BKS-S 32M-05
- Przyłącze
- M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
- Przewód
- PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 8
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 5.0 A