BCC0F36

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500

Ładowanie...
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 50 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Złącze wtykowe do konfekcji