BCC06KN

Dostępny

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Ładowanie...
Przyłącze
M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
8.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Złącze wtykowe do konfekcji