BCC06L0
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100
169,63 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Natychmiast dostępne (>50Szt.)
- Przyłącze
- M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 19
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 125 VDC / 125 VAC