BCC03YF

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-100

Ładowanie...
Przyłącze
B, DIN-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik zadziałania
LED żółta
Tłumik
Dioda tłumiąca
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.