Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BCC0C8M

Zaprzestano produkcji

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC M425-M424-3A-304-PX44T2-050

Ładowanie...

wycofywany z oferty

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław